Produk

Print Page

Produk

MELSERVO-J3

MELSERVO-J3. SERVO dan MOTOR MITSUBISHI

Pencapaian kinerja dan fungsi yang lebih tinggi serta ramah pengguna.

Kapasitas motor rotary antara 50W dan 55kW. Tersedia motor servo dan motor penggerak langsung.

Penguat Servo

Kompatibel dengan SSCNETIII, antarmuka untuk penggunaan umum (Pulsa dan input Analog) dan kompatibel dengan CC-Link (dengan fungsi pemosisian terpasang).

Penguat Servo

Motor Servo Rotary

Enkoder 262.144 pulsa/putaran, Kelas 100/200/400VAC dan variasi produk mulai dari 50W sampai 55kW.
Seri HF-KP/MP/SP/JP, HC-LP/RP/UP, HA-LP.

Motor Servo Rotary

Motor Servo Linear

Tersedia 4 seri motor (LM-H2/LM-U2/LM-F/LM-K2) untuk berbagai aplikasi.

Motor Servo Linear

Motor Penggerak Langsung

Sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan rendah dan torsi tinggi. Tersedia 4 rangka dan 12 motor yang berbeda.

Motor Penggerak Langsung
halaman atas