Produk

Print Page

Produk

Relai

Relai

Relai elektromagnetik dengan keandalan dan kegunaan yang ditingkatkan.

Dengan menggunakan terminal CAN, yang merupakan paten kami, kerja pengabelan menjadi lebih mudah dan lebih aman untuk pertama kalinya di dunia.
Dapat digunakan sebagai relai untuk kontaktor pengoperasian, dan beberapa titik kontak memungkinkan pemberian perintah dan transmisi sinyal yang dapat diandalkan.

Relai Kontaktor

Keandalan kontak yang ditingkatkan dengan titik kontak kembar.
Dapat digunakan dengan rel DIN dan untuk operasi relai.

Relai Kontaktor

Relai Kontaktor Berkunci Mekanik

Membuat relay mekanik tetap kontak selama terjadi pemadaman listrik atau penurunan tegangan.

Relai Kontaktor Berkunci Mekanik

Relai Kontaktor dengan Arus Tinggi

Cocok untuk digunakan dengan arus yang relatif tinggi sebesar 2A atau lebih tinggi, dan di dalam lingkungan lainnya yang membutuhkan daya tahan listrik yang baik.

Relai Kontaktor dengan Arus Tinggi

Relai Kontaktor dengan Kontak Tumpang-tindih

Dilengkapi dengan kontak tumpang-tindih di mana kontak normal tertutup dimatikan hanya setelah kontak normal terbuka dihidupkan.

Relai Kontaktor dengan Kontak Tumpang-tindih

Relai Kontaktor Tipe Tunda Terbuka

Membuat listrik tetap mengalir selama 1 sampai 4 detik selama listrik mati sesaat melalui pelepasan listrik dari kapasitor.
Memungkinkan dilanjutkannya pengendalian beban relai saat listrik kembali menyala.

Relai Kontaktor Tipe Tunda Terbuka
halaman atas