Produk

Print Page

Produk

Starter Motor

Starter Motor

Melindungi motor Anda terhadap risiko.

Menggunakan terminal CAN untuk 10AF sampai 35AF yang memungkinkan pengabelan yang mudah dan aman.
Peredam lonjakan dapat dipasang ke dalam model dengan 35AF atau yang lebih rendah dan lonjakan dapat dikendalikan menggunakan eksitasi elektromagnetik DC yang dioperasikan tegangan AC untuk model dengan 50AF atau yang lebih tinggi.

Starter Motor Non-Pembalik Arah tanpa Tutup

Cocok untuk beralih antara motor menyala dan berhenti serta perlindungan agar tidak terbakar.
Model standar sesuai dengan standar Jepang dan banyak standar internasional.

Starter Motor Non-Pembalik Arah tanpa Tutup

Starter Motor Pembalik Arah tanpa Tutup

Cocok untuk rotasi maju dan mundur motor AC seperti jalur konveyor.
Menggunakan antarkunci mekanik untuk keamanan yang lebih baik.

Starter Motor Pembalik Arah tanpa Tutup

Starter Motor yang Dikunci Secara Mekanik

Digabungkan dengan relai kunci mekanik yang mempertahankan daya konstan meskipun terjadi pemadaman listrik, dsb.
Cocok untuk panel distribusi, sirkuit memori untuk sistem inti bangunan atau yang lainnya.

Starter Motor yang Dikunci Secara Mekanik

Starter Motor Tipe Tunda Terbuka

Membuat listrik tetap mengalir selama 1 sampai 4 detik selama listrik mati sesaat melalui pelepasan listrik dari kapasitor.
Memungkinkan dilanjutkannya pengendalian beban saat listrik kembali menyala.

Kontaktor dan Starter Motor Tipe Tunda Terbuka

Starter Motor Bertutup

Starter motor tertutup di dalam kotak untuk mencegah sengatan listrik dan terkumpulnya debu.
Dilengkapi dengan tombol tekan yang memudahkan untuk menyalakan dan mematikannya.

Starter Motor Bertutup

Starter Motor dengan Relai Kelebihan Beban Khusus

Jajaran produk yang dilengkapi perlindungan motor yang memiliki waktu penyalaan awal yang lama atau kapasitas panas yang rendah .

Starter Motor dengan Relai Kelebihan Beban Khusus
halaman atas