Produk

Print Page

Produk

Kontaktor

Kontaktor

Memungkinkan pengendalian yang presisi untuk motor Anda.

Menggunakan terminal CAN untuk 10AF sampai 35AF yang memungkinkan pengabelan yang mudah dan aman.
Peredam lonjakan dapat dipasang ke dalam model dengan 35AF atau yang lebih rendah dan lonjakan dapat dikendalikan menggunakan eksitasi elektromagnetik DC yang dioperasikan tegangan AC untuk model dengan 50AF atau yang lebih tinggi.

Kontaktor Non-Pembalik Arah

Cocok untuk beralih antara motor menyala dan berhenti.
Model standar sesuai dengan standar Jepang dan banyak standar internasional.

Kontaktor Non-Pembalik Arah

Kontaktor Pembalik Arah

Cocok untuk rotasi maju dan mundur motor AC seperti jalur konveyor.
Menggunakan antarkunci mekanik untuk keamanan yang lebih baik.

Kontaktor Pembalik Arah

Kontaktor Berkunci Mekanik

Digabungkan dengan relai kunci mekanik yang mempertahankan daya konstan meskipun terjadi pemadaman listrik, dsb.
Cocok untuk panel distribusi, sirkuit memori untuk sistem inti bangunan atau yang lainnya.

Kontaktor Berkunci Mekanik

Kontaktor Tipe Tunda Terbuka

Membuat listrik tetap mengalir selama 1 sampai 4 detik selama listrik mati sesaat melalui pelepasan listrik dari kapasitor.
Memungkinkan dilanjutkannya pengendalian beban saat listrik kembali menyala.

Kontaktor Tipe Tunda Terbuka

Kontaktor 3 Kutub Ringkas

Menghemat ruang kontaktor hanya menggunakan kontaktor utama 3 kutub tanpa kontak tambahan.
Unit kontak tambahan juga tersedia sebagai pilihan.

Kontaktor 3 Kutub Ringkas
halaman atas